MOSFETドライバーIC TCK401G 応用と回路
2:47
説明
関連動画
ロードスイッチ回路例ならびに充放電回路に適したスルーレート制御やオートディスチャージ等の内蔵機能の実波形を基にした解説などを提供します。
さらに表示
簡易表示
2:47
ロードスイッチ回路例ならびに充放電回路に適したスルーレート制御やオートディスチャージ等の内蔵機能の実波形を基にした解説などを提供します。
AC90~264Vのワイドレンジ入力対応により、世界各国の電源環境で使用可能。 1.04A定電流を供給することで、LED照明の安定化に貢献します。
3:30
家電製品や組み込み機器向けのDC 24 V/200 W AC-DC電源リファレンスデザインです。AC 90~264 V入力に対応し、PFC、LLC共振、同期整流により高効率・高力率化を実現します。
3:03
各種機器の電気回路で使用されてきたメカニカルリレーを、半導体リレーへ置き換えて長寿命、高信頼性を実現する方法をご紹介します。
3:03
近年需要が増してきているSiC MOSFETを手軽に比較評価を 行うことが可能となるハーフブリッジボードです。
3:20
ヘルスケア機器やウェアラブル製品への搭載が進んでいる脈拍センサーを例に、微小な信号を増幅し、Arduino制御+PC表示で可視化します。
3:29
急速充電回路や5~12V電源入力回路、省電力対応システムのパワーマネージメントなどのスイッチに使用可能。 高耐圧かつ大電流対応の電源管理機能に貢献。
3:42