SiC MOSFET (TOLL Package) ハーフブリッジボード
3:20
説明
関連動画
近年需要が増してきているSiC MOSFETを手軽に比較評価を 行うことが可能となるハーフブリッジボードです。
さらに表示
簡易表示
3:20
近年需要が増してきているSiC MOSFETを手軽に比較評価を 行うことが可能となるハーフブリッジボードです。
急速充電回路や5~12V電源入力回路、省電力対応システムのパワーマネージメントなどのスイッチに使用可能。 高耐圧かつ大電流対応の電源管理機能に貢献。
3:42
超小型パッケージを採用し、低消費電流と高速負荷過渡応答を両立したLDOレギュレーターです。バッテリー駆動のIoT機器に求められる省電力化と安定した電源供給をサポートします。
3:11
家電製品や組み込み機器向けのDC 24 V/200 W AC-DC電源リファレンスデザインです。AC 90~264 V入力に対応し、PFC、LLC共振、同期整流により高効率・高力率化を実現します。
3:03
ロードスイッチ回路例ならびに充放電回路に適したスルーレート制御やオートディスチャージ等の内蔵機能の実波形を基にした解説などを提供します。
2:47
VBIAS端子により低入力電圧時も安定動作。低ドロップアウト・高PSRR・優れた負荷過渡応答で、モバイル機器の低電圧大電流電源に適したリファレンスデザインです。
2:56
DC36~75Vのワイド入力に対応し、DC12V・300W出力を実現する絶縁型DC-DCコンバーターのリファレンスデザインです。産業用機器、通信機器、48Vバッテリーを用いるシステムなど、48V入力系の電源設計に活用できます。
3:12