DC300 V入力ブラシレスDCモーターセンサーレス駆動回路(TPD4164F使用)
3:56
説明
関連動画
インテリジェントパワーデバイスとベクトル制御エンジン搭載のMCUを使用したDC300 V入力ブラシレスDCモーターセンサーレス駆動回路。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
さらに表示
簡易表示
3:56
インテリジェントパワーデバイスとベクトル制御エンジン搭載のMCUを使用したDC300 V入力ブラシレスDCモーターセンサーレス駆動回路。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
L-TOGL™は、新規パッケージング技術により、業界最高レベルの低損失・低発熱の特性を実現した、大電流動作が可能な製品です。
2:18
3:47
7:24
3相インバーター用各種保護機能搭載絶縁ゲートドライバー、7in1パワーモジュールのゲート駆動を小型基板で実現。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
3:02
TB9033FTGは、業界初のハードウェアロジックを搭載した車載通信規格CXPIインターフェースICです。(開発中) 本製品は、CXPIバスによる送受信とGPIOをハードウェアで制御し、ソフトウェア開発を不要にすることで開発期間の短縮に貢献します。また、ステアリングスイッチやメータークラスタースイッチなどのボディ系アプリケーションに応用可能です。CXPIは次世代車載サブネットワークとしての普及が期待されており、当社はCXPI対応製品の開発を進め、車載ネットワークの進化に貢献してまいります。
2:39
大電流/高電圧SiC MOSFETモジュール用にゲートドライバー回路を開発。当社Dual SiC MOSFET モジュールにビルトイン可能な小型基板を実現。回路各部の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
3:41