Arm®コア搭載東芝マイコンTXZファミリーM3Hグループ評価ボード
1:02
説明
関連動画
M3Hグループマイコンの導入前に機能、特長を確認できる評価ボードです。 オンボードICEを実装しており、すぐに評価可能です。
さらに表示
簡易表示
1:02
M3Hグループマイコンの導入前に機能、特長を確認できる評価ボードです。 オンボードICEを実装しており、すぐに評価可能です。
ファームウエアローテーションは、シンプルかつ低コストにセキュアなIoTシステムを構築できる当社独自の新技術で、ROM上のセキュアモニタとアプリケーションを格納するフラッシュメモリを組み合わせることが特長です。マイコン1チップでセキュアなIoTシステムを実現します。
1:37
東芝のTVSダイオードは業界トップクラスの低いダイナミック抵抗と低いクランプ電圧を実現。 パフォーマンスの低下や内部回路の破壊からデバイスを保護します。ESD耐量20kVの高性能、高速インタフェースに最適な低容量を実現。東芝では用途に合わせた高品質なTVSダイオードをご用意しています。
3:16
本リファレンスボードは、MCD (TB6605FTG)を搭載。MCD+OpAmp, MCD+Arduinoの2つの動作モードを備えており、Arduino用モータシールドとして使用し、簡単にClosed-loop制御を評価することができます。このシステムは、扇風機、浄水器、パワーツールなどを含む小物家電に適しています。
1:52
リレーをご検討の皆様!この動画ではメカニカルリレー(機械式リレー)からフォトリレーへの置き換えメリットや、東芝フォトリレー独自の特長である、超小型パッケージ、大電流タイプのフォトリレーを紹介しています。 従来のメカニカルリレー(機械式リレー)で実現できなかったメンテナンスフリーや機器の小型化など、東芝フォトリレーはいいことたくさんです。Good!
1:32
ACDSは、IC内部のTrの電圧降下にて電流検出することで、外付けの定電流検出抵抗を不要とする技術です。これにより、配線レイアウト自由度の向上、BOMコストの削減、安定した定電流制御を実現できます。
1:55
高精度回転制御機能をONした場合とOFFした場合を比較することで速度一定制御機能を直感的に御理解いただくものです。
1:19