Closed loop技術紹介デモ -2018-
1:19
高精度回転制御機能をONした場合とOFFした場合を比較することで速度一定制御機能を直感的に御理解いただくものです。
関連動画
In 半導体製品 関連動画
-
動画を再生 小型パッケージと過渡熱抵抗を両立 TB9051FTG(H-ブリッジドライバ)
小型パッケージと過渡熱抵抗を両立 TB9051FTG(H-ブリッジドライバ)
この製品は 低オン抵抗のHブリッジにより5Aまで、車載用DCブラシ付きモータをPWM方式で直接駆動ができます。スロットルバルブ、エンジンバルブ、ドアミラーの格納、シート位置調整など様々な用途に適します。
0:53
-
動画を再生 モーター制御Closed-loopシステム評価キットの紹介
モーター制御Closed-loopシステム評価キットの紹介
本リファレンスボードは、MCD (TB6605FTG)を搭載。MCD+OpAmp, MCD+Arduinoの2つの動作モードを備えており、Arduino用モータシールドとして使用し、簡単にClosed-loop制御を評価することができます。このシステムは、扇風機、浄水器、パワーツールなどを含む小物家電に適しています。
1:52
-
動画を再生 東芝マイコン新技術 セキュアファームウエアローテーションの紹介
東芝マイコン新技術 セキュアファームウエアローテーションの紹介
ファームウエアローテーションは、シンプルかつ低コストにセキュアなIoTシステムを構築できる当社独自の新技術で、ROM上のセキュアモニタとアプリケーションを格納するフラッシュメモリを組み合わせることが特長です。マイコン1チップでセキュアなIoTシステムを実現します。
1:37
-
動画を再生 ステッピングモータードライバーIC技術 ACDS (Advanced Current Detection System)
ステッピングモータードライバーIC技術 ACDS (Advanced Current Detection System)
ACDSは、IC内部のTrの電圧降下にて電流検出することで、外付けの定電流検出抵抗を不要とする技術です。これにより、配線レイアウト自由度の向上、BOMコストの削減、安定した定電流制御を実現できます。
1:55
-
動画を再生 東芝Bluetooth IC ~低消費電流ソリューション
東芝Bluetooth IC ~低消費電流ソリューション
業界トップレベルの低消費電力を実現したV4.2規格準拠のBluetooth IC TC35678/TC35679シリーズの動作電流実測動画
1:38
-
動画を再生 東芝フォトリレー (MOSFET output) ~さらに高速に、さらに小型に
東芝フォトリレー (MOSFET output) ~さらに高速に、さらに小型に
リレーをご検討の皆様!この動画ではメカニカルリレー(機械式リレー)からフォトリレーへの置き換えメリットや、東芝フォトリレー独自の特長である、超小型パッケージ、大電流タイプのフォトリレーを紹介しています。 従来のメカニカルリレー(機械式リレー)で実現できなかったメンテナンスフリーや機器の小型化など、東芝フォトリレーはいいことたくさんです。Good!
1:32