モーター速度一定制御
2:10
説明
関連動画
Closed loop制御では、外部負荷・電源電圧などの外部条件に応じて出力Dutyを自動調整し、モータの速度を一定にすることができます。Closed loopを搭載したTC78B025FTGでは外付けマイコンが不要でフレキシブルな速度制御を実現し、さらに小型パッケージを採用して小型ファンに最適です。
さらに表示
簡易表示
2:10
Closed loop制御では、外部負荷・電源電圧などの外部条件に応じて出力Dutyを自動調整し、モータの速度を一定にすることができます。Closed loopを搭載したTC78B025FTGでは外付けマイコンが不要でフレキシブルな速度制御を実現し、さらに小型パッケージを採用して小型ファンに最適です。
本製品は内部回路動作用レギュレーターを内蔵しており、単一電源駆動で2.5V~16Vに対応しています。モバイル機器や家電機器などに使用されるブラシ付きDCモーターやステッピングモーター向けに幅広く使用可能です。
3:54
東芝製モータコントロールドライバICを評価する為のボードです。 マルツ オンラインサイトから販売しています。
1:23
ACDSは、IC内部のTrの電圧降下にて電流検出することで、外付けの定電流検出抵抗を不要とする技術です。これにより、配線レイアウト自由度の向上、BOMコストの削減、安定した定電流制御を実現できます。
1:55
本リファレンスボードは、MCD (TB6605FTG)を搭載。MCD+OpAmp, MCD+Arduinoの2つの動作モードを備えており、Arduino用モータシールドとして使用し、簡単にClosed-loop制御を評価することができます。このシステムは、扇風機、浄水器、パワーツールなどを含む小物家電に適しています。
1:52
モータードライバー(TC78B041FNG)を搭載した家電用インバーターモーター駆動のデモ機です。自動進角制御により高効率動作しています。
3:17
モータードライバー(TC78B027FTG)を搭載したサーバーファンデモ機です。クローズドループ速度制御、自動進角制御により安定高効率動作しています。
3:26