eFuse ICの基礎
10:55
eFuseICを理解する上で必要な基礎知識や基本的な機能などについて、分かりやすく学習できます。
関連動画
In トピックス
-
動画を再生 製品紹介:マイコン内蔵ゲートドライバーIC SmartMCD™ TB9M003FG
製品紹介:マイコン内蔵ゲートドライバーIC SmartMCD™ TB9M003FG
TB9M003FGは、モーター用ゲートドライバーとマイコンおよびその周辺の個別の部品を1チップ化、またセンサー不要の1シャント方式ベクトル制御(FOC)を実現しており、ECU基板やシステムの小型化、基板設計やシステム設計の簡素化に貢献しています。
4:38
-
動画を再生 リファレンスデザインの紹介:eFuse IC 応用回路
リファレンスデザインの紹介:eFuse IC 応用回路
eFuse IC応用回路を小型基板に実現。ThermoflaggerTM と組み合わせて異常発熱を検知し出力を遮断する回路、及び高精度な過電流遮断を行う回路を開発。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
4:13
-
動画を再生 リファレンスデザインの紹介:1.6kWサーバー用電源(アップグレード版)
リファレンスデザインの紹介:1.6kWサーバー用電源(アップグレード版)
東芝最新のパワーデバイスとデジタルアイソレータ―を搭載し、同一トポロジーの既存リファレンスデザインに対し全負荷領域で効率向上を実現した1Uサイズの12V出力1.6kWサーバー用電源です。回路各部の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
4:02
-
動画を再生 車載MOSFET 新SMDパッケージ “S-TOGL™” のご紹介
車載MOSFET 新SMDパッケージ “S-TOGL™” のご紹介
S-TOGL™は、新規パッケージング技術により、製品の高電流密度・低損失・低発熱の特性を実現するパッケージです。
2:04
-
動画を再生 パワー半導体への挑戦
パワー半導体への挑戦
東芝デバイス&ストレージ株式会社のパワー半導体は、カーボンニュートラルな社会の実現、電気消費量抑制のため、22年度下期より300mmシリコンウエハーによる増産を開始。ますます市場が拡大するパワー半導体の安定供給に向けて新製造棟の建設も決定。 ウエハーの大口径化と、より品質と効率の良い製造技術により大幅増産が可能となります。 自動車、鉄道、変電所など様ざまな場面で省エネに貢献し続けてまいります。
1:49
-
動画を再生 リファレンスデザインの紹介:48Vバス対応1.2V/100A 2段降圧DC-DCコンバーター
リファレンスデザインの紹介:48Vバス対応1.2V/100A 2段降圧DC-DCコンバーター
サーバーなどの48Vバスラインから基板上の各種デバイス向けに、1.2V/100Aを供給する高効率DC-DCコンバーターです。回路各部の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
3:32