12枚ディスクが拓く、HDD大容量化の次なるステージ
0:44
超薄型ガラス基板や精密設計など、5つのコア技術で実現する東芝の12枚ディスクアーキテクチャーをご紹介します。
関連動画
In ストレージ製品 関連動画
-
動画を再生 東芝 内蔵ハードディスク コンシューマ&プロフェッショナル向けラインアップ
東芝 内蔵ハードディスク コンシューマ&プロフェッショナル向けラインアップ
東芝3.5インチ型内蔵ハードディスクは、お客様の用途に最適な製品シリーズをラインナップ。Proモデルはお客様のさらに高いご要望にも応えます。 - 高負荷NASにおける高いワークロードやベイ数のご要望に応える「N300 Pro」 - NAS用24時間365日連続動作可能でRAIDに最適な「N300」 - 高機能監視カメラシステムに適した「S300 Pro」 - 監視カメラシステムに適した「S300」 - ハイパフォーマンスデスクトップPCやゲーミングPCに適した「X300」
1:14
-
動画を再生 データ社会を支える東芝HDD
データ社会を支える東芝HDD
東芝HDDはデータ社会の基盤となる重要なデバイスとして世界中のお客様に信頼されています。さらなる大容量化と性能向上により、社会課題の解決に貢献していきます。
0:34
-
動画を再生 東芝NAS用ハードディスク「N300」
東芝NAS用ハードディスク「N300」
東芝NAS用ハードディスク「N300」シリーズは、NASや高性能ストレージシステム向けに、信頼性、耐久性、パフォーマンス、拡張性を提供します。24時間365日連続動作が可能でRAIDに最適。家庭用NASはもちろん、ホームオフィスや小規模ビジネス用途のソリューションに適応し、お客様の大切なデータの保護に貢献します。
0:46
-
動画を再生 東芝HDDがデータセンター顧客から選ばれる理由とは
東芝HDDがデータセンター顧客から選ばれる理由とは
東芝ニアラインHDDがお客様から支持され続けているキーポイントを分かりやすくご説明しています。
2:45
-
動画を再生 TOSHIBA S300 Surveillance HARD DRIVE
TOSHIBA S300 Surveillance HARD DRIVE
監視カメラ向けHDD S300 ProとS300は、24時間365日信頼性の高い監視を行うために設計およびテストされており、速度、容量、およびコンテンツの長期保存を実現できます。
1:18
-
動画を再生 大容量化を支えるHDD記録技術「SMR」とは
大容量化を支えるHDD記録技術「SMR」とは
データトラックを部分的に重ねて記録し、高い記録密度を実現するSMR(瓦記録)方式。その仕組みと特長をわかりやすく解説します。
0:49