リファレンスデザインの紹介:48Vバス対応1.2V/100A 2段降圧DC-DCコンバーター
3:32
説明
関連動画
サーバーなどの48Vバスラインから基板上の各種デバイス向けに、1.2V/100Aを供給する高効率DC-DCコンバーターです。回路各部の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
さらに表示
簡易表示
3:32
サーバーなどの48Vバスラインから基板上の各種デバイス向けに、1.2V/100Aを供給する高効率DC-DCコンバーターです。回路各部の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
当社独自技術を採用したTB級(Tied BTL class)は効率を更に向上させました。また、DCオフセット検出も外付けフィリター無しで実現できます。
1:56
Type-Cコネクタの導入でお困りではないですか?東芝はType-Cコネクタ周辺の電源ライン、データラインに対してお客様の使用条件に適した半導体製品を提案いたします。
3:17
東芝独自のCOC 3層積チップ技術から生まれた新パッケージ品です。従来の2.54SOP6パッケージに対し上位スペックで、実装面積は約84%小型化しました。
0:57
L-TOGL™は、新規パッケージング技術により、業界最高レベルの低損失・低発熱の特性を実現した、大電流動作が可能な製品です。
2:18
HVACシステムを駆動させている東芝のASSPをご紹介します。今回、ダンパー向けLINコントロール用にTB9058FNGをリリースしました。東芝のASSPを活用して、高効率なHVACシステムが構築可能です。
2:27
東芝のLDOは高リップル圧縮度・負荷過渡応答特性でウエアラブル端末などの電源を安定供給します
0:53