ロードロップアウトレギュレーター
0:53
説明
関連動画
東芝のLDOは高リップル圧縮度・負荷過渡応答特性でウエアラブル端末などの電源を安定供給します
さらに表示
簡易表示
関連動画
In アプリケーション
-
動画を再生 リファレンスデザインの紹介:48Vバス対応1.2V/100A 2段降圧DC-DCコンバーター
リファレンスデザインの紹介:48Vバス対応1.2V/100A 2段降圧DC-DCコンバーター
サーバーなどの48Vバスラインから基板上の各種デバイス向けに、1.2V/100Aを供給する高効率DC-DCコンバーターです。回路各部の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
3:32
-
動画を再生 車載用 オーディオパワーアンプIC 高品質・高効率 パワーアンプ製品ラインアップ
車載用 オーディオパワーアンプIC 高品質・高効率 パワーアンプ製品ラインアップ
当社独自技術を採用したTB級(Tied BTL class)は効率を更に向上させました。また、DCオフセット検出も外付けフィリター無しで実現できます。
1:56
-
動画を再生 車載MOSFET 新SMDパッケージ“L-TOGL™”のご紹介
車載MOSFET 新SMDパッケージ“L-TOGL™”のご紹介
L-TOGL™は、新規パッケージング技術により、業界最高レベルの低損失・低発熱の特性を実現した、大電流動作が可能な製品です。
2:18
-
動画を再生 機能安全規格 ISO 26262に対応したTB9081FG (ブラシレスプリドライバ)
機能安全規格 ISO 26262に対応したTB9081FG (ブラシレスプリドライバ)
TB9081FGは、車載向けブラシレスモータ用のプリドライバICです。3相モータ用プリドライバ以外に、フェイルセーフリレー用のプリドライバも内蔵しています。 また、各種異常検出機能の動作を診断する為のABIST/LBIST 機能を搭載しています。
0:52
-
動画を再生 HVACシステム向けASSPの紹介
HVACシステム向けASSPの紹介
HVACシステムを駆動させている東芝のASSPをご紹介します。今回、ダンパー向けLINコントロール用にTB9058FNGをリリースしました。東芝のASSPを活用して、高効率なHVACシステムが構築可能です。
2:27
-
動画を再生 超低消費電力CMOSオペアンプ:TC75S102Fのご紹介
超低消費電力CMOSオペアンプ:TC75S102Fのご紹介
超低消費電力CMOSオペアンプ、TC75S102Fのご紹介です。本OPアンプは業界最小クラスの低消費電流で、IoT機器の長寿命化に貢献致します。
0:44