高耐圧MOSFET DTMOSⅥシリーズの紹介
1:06
説明
関連動画
東芝DTMOSⅥシリーズは性能指数:Ron・Qgdを低減することでスイッチング電源での効率向上に成功しました。
さらに表示
簡易表示
関連動画
In MOSFET
-
動画を再生 小型セミパワーディスクリート ~高密度実装を可能に~
小型セミパワーディスクリート ~高密度実装を可能に~
高許容損失かつ小型を実現したUS2H, TSOP6Fパッケージを紹介。他社同等パッケージサイズでありながら熱抵抗を最大22%低減に成功しました。
0:55
-
動画を再生 高耐圧MOSFET π-MOSⅨの紹介
高耐圧MOSFET π-MOSⅨの紹介
チップデザインの最適化によりπ-MOSⅨシリーズは現行のπ-MOSⅦシリーズと比較して、効率を維持しつつ、EMIノイズピーク値を低減し、より使い易い製品になっております。
1:16
-
動画を再生 リファレンスデザインの紹介:48Vバス対応1.2V/100A 2段降圧DC-DCコンバーター
リファレンスデザインの紹介:48Vバス対応1.2V/100A 2段降圧DC-DCコンバーター
サーバーなどの48Vバスラインから基板上の各種デバイス向けに、1.2V/100Aを供給する高効率DC-DCコンバーターです。回路各部の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
3:32
-
動画を再生 車載MOSFET用新パッケージ紹介: DFN2020B(WF)
車載MOSFET用新パッケージ紹介: DFN2020B(WF)
ウェッタブルフランク構造を採用したDFN2020B(WF)パッケージは、自動光学検査(AOI)装置でのはんだ付き性確認が可能。また、SOT-23Fパッケージと比べて、実装面積を約43%削減しつつ高許容損失を実現。
2:56
-
動画を再生 USB Type-C™向け 東芝ソリューション 小型ディスクリート半導体製品
USB Type-C™向け 東芝ソリューション 小型ディスクリート半導体製品
Type-Cコネクタの導入でお困りではないですか?東芝はType-Cコネクタ周辺の電源ライン、データラインに対してお客様の使用条件に適した半導体製品を提案いたします。
3:17
-
動画を再生 東芝 Low Voltage MOSFET U-MOS IX-H
東芝 Low Voltage MOSFET U-MOS IX-H
東芝U-MOS IX-H Low Voltage MOSFETは、プロセス技術とパッケージング技術でRon・Qossの低減を業界最高水準(※)で達成しました。 (※2017年12月時点。当社調べ。)
1:59