DSOP Advanceパッケージ 両面放熱の放熱効果
2:32
説明
関連動画
パワーMOSFET小型パッケージ・大電流化をご検討の皆様、この動画ではパッケージの上下両面からの放熱が可能なため、放熱性に優れた表面実装型「DSOP Advanceパッケージ」を紹介しています。ヒートスプレッダー(上面金属板)をソース電極に接続しているので、熱抵抗が大幅に低減し、放熱効果が大幅に向上しました。
さらに表示
簡易表示
2:32
パワーMOSFET小型パッケージ・大電流化をご検討の皆様、この動画ではパッケージの上下両面からの放熱が可能なため、放熱性に優れた表面実装型「DSOP Advanceパッケージ」を紹介しています。ヒートスプレッダー(上面金属板)をソース電極に接続しているので、熱抵抗が大幅に低減し、放熱効果が大幅に向上しました。
サーバーなどの48Vバスラインから基板上の各種デバイス向けに、1.2V/100Aを供給する高効率DC-DCコンバーターです。回路各部の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
3:32
東芝U-MOS IX-H Low Voltage MOSFETは、プロセス技術とパッケージング技術でRon・Qossの低減を業界最高水準(※)で達成しました。 (※2017年12月時点。当社調べ。)
1:59
L-TOGL™は、新規パッケージング技術により、業界最高レベルの低損失・低発熱の特性を実現した、大電流動作が可能な製品です。
2:18
ウェッタブルフランク構造を採用したDFN2020B(WF)パッケージは、自動光学検査(AOI)装置でのはんだ付き性確認が可能。また、SOT-23Fパッケージと比べて、実装面積を約43%削減しつつ高許容損失を実現。
2:56
東芝DTMOSⅥシリーズは性能指数:Ron・Qgdを低減することでスイッチング電源での効率向上に成功しました。
1:06
S-TOGL™は、新規パッケージング技術により、製品の高電流密度・低損失・低発熱の特性を実現するパッケージです。
2:04