车载步进电机驱动IC
1:01
描述
相关视频
TB9120AFTG是车载步进电机驱动器IC。它具有失速检测功能并支持高达1/32微步。适用于HVAC、HUD、进气栅格、阀门等应用。
查看更多
查看更少
1:01
TB9120AFTG是车载步进电机驱动器IC。它具有失速检测功能并支持高达1/32微步。适用于HVAC、HUD、进气栅格、阀门等应用。
这是一款5A双通道输出驱动IC,并行模式下可实现10A单通道驱动。它们可以菊花链连接,还具有仅通过SPI通信控制电机的功能。适用于节气门和各种发动机阀门应用。
2:09
TB67S128FTG是一款具有128微步和大电流驱动(最大额定值:50V/5A)的步进电机驱动IC。 它可提供低噪音和低BOM成本的高效电机驱动。适用于3D打印机、监控摄像头等应用。
3:01
TC78H670FTG支持2.5V至16V的电机驱动电源,是电池驱动的移动设备和USB驱动设备,以及需要9~12V电压的设备等多种应用的理想产品
4:16
TC78B009FTG是无传感器外置FET的直流无刷预驱IC,内置闭环速度控制功能可保持电机速度。它适用于冷却风扇和泵等需要高速旋转的应用。
0:26
TC78B027FTG服务器风扇电机驱动演示机。智能相位控制功能和闭环速度控制功能,有助于实现稳定高效的电机驱动。
2:34
3相直流无刷电机驱动IC:TC78B009FTG的特性介绍及实机演示操作。这是一款适用于服务器风扇和鼓风机的电机驱动IC。
6:36