东芝电机控制驱动器评估板介绍
1:23
描述
相关视频
该视频介绍的是东芝电机控制驱动器IC评估板。已在Digi-Key公司网站上有售。
查看更多
查看更少
1:23
该视频介绍的是东芝电机控制驱动器IC评估板。已在Digi-Key公司网站上有售。
This is a motor control circuit for automotive body electronics using SmartMCD™ which integrates dedicated hardware for vector control and gate driving. Design files and guides for circuit design and operation are available as reference design.
5:33
TC78B027FTG服务器风扇电机驱动演示机。智能相位控制功能和闭环速度控制功能,有助于实现稳定高效的电机驱动。
2:34
闭环控制可根据外部负载·电源电压等外部条件自动调整输出空占比,让电机速度保持不变。搭载闭环控制的TC78B025FTG无需外设MCU也能灵活控制速度,并且采用小型封装,适合小型风扇应用。
2:12
ACDS从内部晶体管的电压降中检测电流,允许减少外部电阻以进行恒定电流检测。ACDS提高了布线布局的灵活性,实现了稳定的恒流控制。
1:56
TB67S128FTG是一款具有128微步和大电流驱动(最大额定值:50V/5A)的步进电机驱动IC。 它可提供低噪音和低BOM成本的高效电机驱动。适用于3D打印机、监控摄像头等应用。
3:01
1:22