过温检测IC ThermoflaggerTM“TCTH021BE”的应用电路
3:21
描述
相关视频
该参考设计提供了过温检测IC ThermoflaggerTM应用电路、的设计指南、数据和其他内容。与 PTC 热敏电阻结合使用,ThermoflaggerTM可用于检测设备内多个位置的过温。
查看更多
查看更少
3:21
该参考设计提供了过温检测IC ThermoflaggerTM应用电路、的设计指南、数据和其他内容。与 PTC 热敏电阻结合使用,ThermoflaggerTM可用于检测设备内多个位置的过温。
该视频介绍可实现小型化与高耗散功率的US2H和TSOP6F封装。与相同尺寸的其他封装相比它热阻仅为22%。
0:55
This is a highly efficient DC-DC converter which converts the 48V bus voltage on a server to 1.2V/100A for various devices in the sever. Design files and guides for circuit design and operation are available as reference design.
3:33
该参考板为Aruduino评估板,内置东芝TB6605FTG芯片,可用于原型设计。该系统适用于小型家电,如电风扇,净水器
1:52
东芝DTMOSVI系列产品通过降低Ron·Qgd的性能指数,可提升开关电源的效率
1:06
东芝TVS二极管实现行业顶级的低动态电阻与低钳位电压。它可防止设备性能下降和内部电路损坏,并实现了20kV的高ESD抗扰度,及适用于高速接口的低电容。东芝提供一系列高质量的TVS二极管以满足各种应用需求。
3:16
通过优化芯片设计,π-MOS IX系列提供了比目前的π-MOS VII系列更低的峰值EMI噪声,同时保持相同的效率水平。
1:16