过温检测IC ThermoflaggerTM“TCTH021AE”的应用电路
3:49
描述
相关视频
该参考设计提供了过温检测IC ThermoflaggerTM应用电路的设计指南、数据和其他内容,该电路通过使用PTC热敏电阻可以检测设备内多个位置的过温。
查看更多
查看更少
3:49
该参考设计提供了过温检测IC ThermoflaggerTM应用电路的设计指南、数据和其他内容,该电路通过使用PTC热敏电阻可以检测设备内多个位置的过温。
通过优化芯片设计,π-MOS IX系列提供了比目前的π-MOS VII系列更低的峰值EMI噪声,同时保持相同的效率水平。
1:16
东芝DTMOSVI系列产品通过降低Ron·Qgd的性能指数,可提升开关电源的效率
1:06
该产品是一款带1/32步的车载恒电流2相步进电机驱动IC。可实现用简单的时钟输入接口实现正弦波电流输出,无需具备高级功能的MCU或软件。
1:11
1:46
东芝U-MOSIX-H 100V系列产品通过权衡导通电阻和电荷,可提升DC-DC转换器的效率
1:15
闭环控制可根据外部负载·电源电压等外部条件自动调整输出空占比,让电机速度保持不变。搭载闭环控制的TC78B025FTG无需外设MCU也能灵活控制速度,并且采用小型封装,适合小型风扇应用。
2:12