3相AC 400V输入Vienna整流器PFC电源
3:31
描述
相关视频
该PFC电源采用3相400V交流电(日本以外地区常见)转换为750V直流电。其使用Vienna整流器实现高效的3电平运行,可提供高达5kW的功率。
查看更多
查看更少
3:31
该PFC电源采用3相400V交流电(日本以外地区常见)转换为750V直流电。其使用Vienna整流器实现高效的3电平运行,可提供高达5kW的功率。
双向DC-DC转换器可实现电动汽车中12V和48V电池系统的双向电压转换。该参考设计采用东芝半导体器件,可实现了高效率运行。
2:56
为了降低数据中心的功耗,服务器的总线电压越来越多地改为48V。该参考设计为48V服务器提供了一款1.6kW LLC AC-DC转换器,针对1U机架进行了优化,并采用了新一代MOSFET和SiC二极管,以实现高效率和高性能。
3:22
随着数据中心规模不断扩大,电源的要求也越来越高,需满足“高效率”、“大功率”和“小型化”等要求。通过采用我们最新的SiC器件,以及与主板分离的子板设计方式,从而实现了电源的高功率密度。
3:59
碳中和推动了电动自行车及快速充电的需求增长。此参考设计是一款适用于电动自行车的3kW快速充电器电源。
3:51
The lineup of LDO regulators that are ideal for mobile devices, etc.
3:16
这款3相直流无刷电机驱动电路采用六个MOSFET(TPH1R204PB、TPH2R408QM)和一个栅极驱动IC(TB67Z833SFTG),实现了紧凑而高效的电机控制,并支持多种输入模式。本参考设计提供设计指南、数据和其他内容。
4:25