基于Arm®内核的东芝微控制器TX家族M060组的评估板介绍
1:04
描述
相关视频
在导入M060组MCU前对其功能、特点进行确认的评估板。装有板载ICE,可马上进行评估。
查看更多
查看更少
1:04
在导入M060组MCU前对其功能、特点进行确认的评估板。装有板载ICE,可马上进行评估。
东芝TC75S102F是一款超低功耗CMOS运算放大器。此款运算放大器具有业界最小级别的低电流消耗,能够延长物联网设备的使用寿命。
0:44
通过优化芯片设计,π-MOS IX系列提供了比目前的π-MOS VII系列更低的峰值EMI噪声,同时保持相同的效率水平。
1:16
东芝的 LDO 实现了业界一流的纹波抑制比和负载瞬态响应。这有助于将输出电压波动降至最低。
0:53
该视频介绍的是东芝电机控制驱动器IC评估板。已在Digi-Key公司网站上有售。
1:23
在采用Type-C连接器方面,您需要帮助吗? 东芝将根据客户的使用条件,针对Type-C连接器外围电源线和数据线提出合适的半导体产品。
3:34
在导入M3H组MCU前对其功能、特点进行确认的评估板。装有板载ICE,可马上进行评估。
1:02