超低功耗CMOS运算放大器:TC75S102F
0:44
描述
相关视频
东芝TC75S102F是一款超低功耗CMOS运算放大器。此款运算放大器具有业界最小级别的低电流消耗,能够延长物联网设备的使用寿命。
查看更多
查看更少
0:44
东芝TC75S102F是一款超低功耗CMOS运算放大器。此款运算放大器具有业界最小级别的低电流消耗,能够延长物联网设备的使用寿命。
东芝的 LDO 实现了业界一流的纹波抑制比和负载瞬态响应。这有助于将输出电压波动降至最低。
0:53
该视频介绍了搭载东芝M4G群MCU的评估板。 东芝M4G群MCU集成了多种接口及通信信道,是适用于MFP/音视频设备等高速数据处理的通用MCU。 支持Arm Mbed,搭载多种评估配件,并在视频中介绍了上机操作实例中的多种例程,帮助您在使用M4G群MCU前,确认它的功能和特点。
1:31
在导入M060组MCU前对其功能、特点进行确认的评估板。装有板载ICE,可马上进行评估。
1:04
通过优化芯片设计,π-MOS IX系列提供了比目前的π-MOS VII系列更低的峰值EMI噪声,同时保持相同的效率水平。
1:16
ACDS从内部晶体管的电压降中检测电流,允许减少外部电阻以进行恒定电流检测。ACDS提高了布线布局的灵活性,实现了稳定的恒流控制。
1:56
在采用Type-C连接器方面,您需要帮助吗? 东芝将根据客户的使用条件,针对Type-C连接器外围电源线和数据线提出合适的半导体产品。
3:34