步进电机驱动技术ADMD(高级动态混合衰减)
1:22
描述
相关视频
查看更多
查看更少
1:22
在采用Type-C连接器方面,您需要帮助吗? 东芝将根据客户的使用条件,针对Type-C连接器外围电源线和数据线提出合适的半导体产品。
3:34
通过优化芯片设计,π-MOS IX系列提供了比目前的π-MOS VII系列更低的峰值EMI噪声,同时保持相同的效率水平。
1:16
东芝TC75S102F是一款超低功耗CMOS运算放大器。此款运算放大器具有业界最小级别的低电流消耗,能够延长物联网设备的使用寿命。
0:44
闭环控制可根据外部负载·电源电压等外部条件自动调整输出空占比,让电机速度保持不变。搭载闭环控制的TC78B025FTG无需外设MCU也能灵活控制速度,并且采用小型封装,适合小型风扇应用。
2:12
在导入M3H组MCU前对其功能、特点进行确认的评估板。装有板载ICE,可马上进行评估。
1:02
ACDS从内部晶体管的电压降中检测电流,允许减少外部电阻以进行恒定电流检测。ACDS提高了布线布局的灵活性,实现了稳定的恒流控制。
1:56