CXPI应答器接口IC TB9033FTG
2:38
描述
相关视频
TB9033FTG是业界首款具有硬件逻辑并符合车载通信标准的CXPI接口IC(开发中) 该产品无需软件开发,有助于缩短开发周期。
查看更多
查看更少
2:38
TB9033FTG是业界首款具有硬件逻辑并符合车载通信标准的CXPI接口IC(开发中) 该产品无需软件开发,有助于缩短开发周期。
该产品可以在PWM系统上直接驱动车载直流有刷电机,低Ron的H桥高达5A。适合多种用途,如节流阀,发动机气门,伸缩门镜,座椅调整等。
0:53
S-TOGL™通过新的封装技术实现了高电流密度、低损耗和低发热量特性。
2:06
东芝全新4通道Class-TB车载功放IC,采用独创技术,功耗较东芝现有产品线有所改善。无需外部滤波器即可实现直流偏移检测。
2:01
我们最新推出两款栅极驱动IC产品:分别是适用于有刷电机的 TB9103FTG 和适用于无刷电机的 TB9084FTG。他们专为汽车车身系统、电动泵和电动发电机应用设计。本视频展示了这两款产品的示例应用和功能。
5:28
该产品是一款带1/32步的车载恒电流2相步进电机驱动IC。可实现用简单的时钟输入接口实现正弦波电流输出,无需具备高级功能的MCU或软件。
1:11
TB9081FG是一款3相车载无刷电机预驱动IC,其中包括故障安全继电器的预驱动器。 内置ABIST/LBIST功能可诊断各种异常检测的操作
0:52