- 
  
    播放视频 低压差稳压器
低压差稳压器
东芝的 LDO 实现了业界一流的纹波抑制比和负载瞬态响应。这有助于将输出电压波动降至最低。
0:53
 - 
  
    播放视频 超低功耗CMOS运算放大器:TC75S102F
超低功耗CMOS运算放大器:TC75S102F
东芝TC75S102F是一款超低功耗CMOS运算放大器。此款运算放大器具有业界最小级别的低电流消耗,能够延长物联网设备的使用寿命。
0:44
 - 
  
    播放视频 基于Arm®内核的东芝微控制器TXZ族M4G组 评估板介绍
基于Arm®内核的东芝微控制器TXZ族M4G组 评估板介绍
该视频介绍了搭载东芝M4G群MCU的评估板。 东芝M4G群MCU集成了多种接口及通信信道,是适用于MFP/音视频设备等高速数据处理的通用MCU。 支持Arm Mbed,搭载多种评估配件,并在视频中介绍了上机操作实例中的多种例程,帮助您在使用M4G群MCU前,确认它的功能和特点。
1:31
 - 
  
    播放视频 东芝电机控制驱动器评估板介绍
东芝电机控制驱动器评估板介绍
该视频介绍的是东芝电机控制驱动器IC评估板。已在Digi-Key公司网站上有售。
1:23
 - 
  
    播放视频 东芝USB Type-C™分立半导体产品介绍
东芝USB Type-C™分立半导体产品介绍
在采用Type-C连接器方面,您需要帮助吗? 东芝将根据客户的使用条件,针对Type-C连接器外围电源线和数据线提出合适的半导体产品。
3:34
 - 
  
    播放视频 步进电机驱动技术ACDS(高级电流检测系统)
步进电机驱动技术ACDS(高级电流检测系统)
ACDS从内部晶体管的电压降中检测电流,允许减少外部电阻以进行恒定电流检测。ACDS提高了布线布局的灵活性,实现了稳定的恒流控制。
1:56
 - 
  
    播放视频 基于Arm®内核的东芝微控制器TXZ家族M3H组的评估板介绍
基于Arm®内核的东芝微控制器TXZ家族M3H组的评估板介绍
在导入M3H组MCU前对其功能、特点进行确认的评估板。装有板载ICE,可马上进行评估。
1:02
 - 
  
    播放视频 基于Arm®内核的东芝微控制器TX家族M060组的评估板介绍
基于Arm®内核的东芝微控制器TX家族M060组的评估板介绍
在导入M060组MCU前对其功能、特点进行确认的评估板。装有板载ICE,可马上进行评估。
1:04
 - 
  
    播放视频 电机转速闭环控制产品介绍
电机转速闭环控制产品介绍
闭环控制可根据外部负载·电源电压等外部条件自动调整输出空占比,让电机速度保持不变。搭载闭环控制的TC78B025FTG无需外设MCU也能灵活控制速度,并且采用小型封装,适合小型风扇应用。
2:12
 - 
  
    播放视频 高压MOSFET、π-MOSⅨ系列简介
高压MOSFET、π-MOSⅨ系列简介
通过优化芯片设计,π-MOS IX系列提供了比目前的π-MOS VII系列更低的峰值EMI噪声,同时保持相同的效率水平。
1:16
 - 
  
    播放视频 介绍东芝“电机闭环系统”评估套件
介绍东芝“电机闭环系统”评估套件
该参考板为Aruduino评估板,内置东芝TB6605FTG芯片,可用于原型设计。该系统适用于小型家电,如电风扇,净水器
1:52
 - 
  
    播放视频 步进电机驱动技术ADMD(高级动态混合衰减)
步进电机驱动技术ADMD(高级动态混合衰减)
1:22
 - 加载更多