車載モータ制御ソリューション -2018-
1:15
説明
関連動画
くるまの様々な箇所に使用される3相ブラシレスモータの駆動部を弊社の微細プロセスとパッケージ技術で、小型化を実現します。
さらに表示
簡易表示
1:15
くるまの様々な箇所に使用される3相ブラシレスモータの駆動部を弊社の微細プロセスとパッケージ技術で、小型化を実現します。
ドライバーの不注意や状態の変化による事故を軽減させることが出来る未来のコックピットをご提案します。
1:07
EthernetAVBシステムを使用することで映像・音声の低遅延転送を実現します。
1:29
投影位置調整の画像反射ミラーをステッピングモータで制御し、マイクロステップ(1/32ステップ)の低振動効果を実感できます。
1:19
2:24
人とくるまのテクノロジー展2018横浜 東芝デバイス&ストレージ株式会社のコンセプト動画です。
0:36
1:26