リファレンスデザインの紹介:SiCMOSFETモジュール用ゲートドライバー
3:41
説明
関連動画
大電流/高電圧SiC MOSFETモジュール用にゲートドライバー回路を開発。当社Dual SiC MOSFET モジュールにビルトイン可能な小型基板を実現。回路各部の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
さらに表示
簡易表示
3:41
大電流/高電圧SiC MOSFETモジュール用にゲートドライバー回路を開発。当社Dual SiC MOSFET モジュールにビルトイン可能な小型基板を実現。回路各部の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
サーバーなどの48Vバスラインから基板上の各種デバイス向けに、1.2V/100Aを供給する高効率DC-DCコンバーターです。回路各部の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
3:32
車載用ブラシ付きDCモーター制御回路 (TB9103FTG使用) によりHalf-bridgeモードで2台のモーター、またはH-Bridgeモードで1台のモーターの制御が可能。モーター制御は基板のスイッチまたは外付けMCUで可能。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供
6:30
当社半導体を搭載したリファレンスデザイン、MOSFETゲートドライバーを適用したパワーマルチプレクサー回路をご紹介いたします。MBB・BBM切り替えが可能で、理想ダイオード特性を小型基板に実現しました。
4:06
3相インバーター用各種保護機能搭載絶縁ゲートドライバー、7in1パワーモジュールのゲート駆動を小型基板で実現。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
3:02
eFuse IC応用回路を小型基板に実現。ThermoflaggerTM と組み合わせて異常発熱を検知し出力を遮断する回路、及び高精度な過電流遮断を行う回路を開発。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
4:13
東芝最新のパワーデバイスとデジタルアイソレータ―を搭載し、同一トポロジーの既存リファレンスデザインに対し全負荷領域で効率向上を実現した1Uサイズの12V出力1.6kWサーバー用電源です。回路各部の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
4:02