DC300 V入力ブラシレスDCモーターセンサーレス駆動回路(TPD4164F使用)
3:56
説明
関連動画
インテリジェントパワーデバイスとベクトル制御エンジン搭載のMCUを使用したDC300 V入力ブラシレスDCモーターセンサーレス駆動回路。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
さらに表示
簡易表示
3:56
インテリジェントパワーデバイスとベクトル制御エンジン搭載のMCUを使用したDC300 V入力ブラシレスDCモーターセンサーレス駆動回路。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
eFuse IC応用回路を小型基板に実現。ThermoflaggerTM と組み合わせて異常発熱を検知し出力を遮断する回路、及び高精度な過電流遮断を行う回路を開発。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
4:13
大電流/高電圧SiC MOSFETモジュール用にゲートドライバー回路を開発。当社Dual SiC MOSFET モジュールにビルトイン可能な小型基板を実現。回路各部の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
3:41
エアコン室外機向けに、モーター2系統 (ファンモーター、コンプレッサー) とPFC回路を一つのMCUで制御するリファレンスデザインです。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
5:14
車載用ブラシ付きDCモーター制御回路 (TB9103FTG使用) によりHalf-bridgeモードで2台のモーター、またはH-Bridgeモードで1台のモーターの制御が可能。モーター制御は基板のスイッチまたは外付けMCUで可能。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供
6:30
東芝半導体TC78B011FTGを使用したリファレンスデザインとして、センサーレス正弦波ブラシレスモーター駆動回路を紹介します。本リファレンスデザインではGUIを使って簡単にモータードライバーICの設定をすることができます。
4:06
サーバーなどの48Vバスラインから基板上の各種デバイス向けに、1.2V/100Aを供給する高効率DC-DCコンバーターです。回路各部の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
3:32