小型セミパワーディスクリート ~高密度実装を可能に~
0:55
説明
関連動画
高許容損失かつ小型を実現したUS2H, TSOP6Fパッケージを紹介。他社同等パッケージサイズでありながら熱抵抗を最大22%低減に成功しました。
さらに表示
簡易表示
0:55
高許容損失かつ小型を実現したUS2H, TSOP6Fパッケージを紹介。他社同等パッケージサイズでありながら熱抵抗を最大22%低減に成功しました。
チップデザインの最適化によりπ-MOSⅨシリーズは現行のπ-MOSⅦシリーズと比較して、効率を維持しつつ、EMIノイズピーク値を低減し、より使い易い製品になっております。
1:16
本リファレンスボードは、MCD (TB6605FTG)を搭載。MCD+OpAmp, MCD+Arduinoの2つの動作モードを備えており、Arduino用モータシールドとして使用し、簡単にClosed-loop制御を評価することができます。このシステムは、扇風機、浄水器、パワーツールなどを含む小物家電に適しています。
1:52
東芝半導体TC78B011FTGを使用したリファレンスデザインとして、センサーレス正弦波ブラシレスモーター駆動回路を紹介します。本リファレンスデザインではGUIを使って簡単にモータードライバーICの設定をすることができます。
4:06
サーバーなどの48Vバスラインから基板上の各種デバイス向けに、1.2V/100Aを供給する高効率DC-DCコンバーターです。回路各部の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
3:32
東芝のTVSダイオードは業界トップクラスの低いダイナミック抵抗と低いクランプ電圧を実現。 パフォーマンスの低下や内部回路の破壊からデバイスを保護します。ESD耐量20kVの高性能、高速インタフェースに最適な低容量を実現。東芝では用途に合わせた高品質なTVSダイオードをご用意しています。
3:16
東芝U-MOSⅨ-H 100Vシリーズはオン抵抗と電荷量のトレードオフを改善することでDC-DCコンバータでの効率向上に成功しました。
1:14