超低消費電力CMOSオペアンプ:TC75S102Fのご紹介

0:44

TC75S102Fは、0.27μAと、業界トップクラスの超低消費電流を実現しております。当社の従来製品と比較して消費電流を約97%低減致しました。 このため、本製品を回路に使用することで、セットの消費電力を大幅に低減することができます。低消費電力が削減することで、IoT機器やバッテリー駆動機器の長時間駆動動作に貢献致します。他にも、入出力レールトゥレール、1.5Vと低い電源電圧から使用可能、入力オフセット電圧が1.3mV以下、ボルテージフォロワ回路で使用可能、と言った特長を持っております。

さらに表示
簡易表示

この動画を共有

埋め込み