製品紹介:マイコン内蔵ゲートドライバーIC SmartMCD™ TB9M003FG
4:38
説明
関連動画
TB9M003FGは、モーター用ゲートドライバーとマイコンおよびその周辺の個別の部品を1チップ化、またセンサー不要の1シャント方式ベクトル制御(FOC)を実現しており、ECU基板やシステムの小型化、基板設計やシステム設計の簡素化に貢献しています。
さらに表示
簡易表示
4:38
TB9M003FGは、モーター用ゲートドライバーとマイコンおよびその周辺の個別の部品を1チップ化、またセンサー不要の1シャント方式ベクトル制御(FOC)を実現しており、ECU基板やシステムの小型化、基板設計やシステム設計の簡素化に貢献しています。
高い安全性を求められる車載電装部品の中でも、より一層のものが求められるアプリケーションに最適なゲートドライバーICです。特長としてはセーフティーリレードライバー、小型化、外付けFETの診断。その他にもISO26262機能安全のASIL-Dをサポートするなどお客様の車載システムの電動化に貢献していきます。
2:45
TB9061AFNGはホールセンサ無し、マイコンレスでモータの制御が可能です。 アプリケーシンはウォータポンプ、フューエルポンプ、オイルポンプや小型ファンなどに最適です。サンプルや評価ボードをご用意しています。
1:47
HVACシステムを駆動させている東芝のASSPをご紹介します。今回、ダンパー向けLINコントロール用にTB9058FNGをリリースしました。東芝のASSPを活用して、高効率なHVACシステムが構築可能です。
2:27
本製品は、出力ドライバー 5A定格、2ch化を実現します。2ch並列接続による10A定格1ch駆動も可能です。SPI通信のデイジーチェーン接続機能、およびSPI通信のみでモーター制御する機能を備えています。スロットルバルブコントロール用、エンジンの各種バルブ用などにおすすめです。
2:33
この製品は、シンプルなクロック入力方式のみで正弦波電流を出力できる車載用定電流2相ステッピングモータドライバIC です。最大電流定格1.5Aを実現する、オン抵抗(上下和)0.7Ω(typ)のDMOSFETと、1/32ステップまで対応可能なマイクロステップによる擬似正弦波を生成する制御回路を小型QFNパッケージ(6mm×6mm)に封入しました。車載ヘッドアップディスプレイの投影位置調整、各種バルブ制御等、ステッピングモータ用途全般の幅広いアプリケーションに適しています。
1:11
TB9120AFTGは,1/32までのマイクロステップ対応,ストール検出機能を搭載した車載向けステッピングモータードライバーICです.HVAC, HUD, 各種シャッターやバルブへ応用できます
0:59