[教育] マイコン:インバータモータ制御技術 (2/2)
2:24
説明
関連動画
第2章では、センサ付き正弦波駆動の制御方式を学習します。
さらに表示
簡易表示
2:24
第2章では、センサ付き正弦波駆動の制御方式を学習します。
第3章では、「ベクトル変換」の2相→3相変換について学習します。
4:43
「インバータとは何か」から「インバータの仕組み」までを説明した教育動画です。第1章では、ブラシレスDCモータ制御システムの基本構成をもとにセンサレス矩形波駆動の制御方式を学習します。
4:11
第2章では、「ベクトル変換」の3相→2相変換、座標変換、逆座標変換について学習します。
3:45
第4章では、モータ制御に欠かすことのできない 速度制御、電流検出、位置検出について学習します。
3:57
ベクトル制御について、ブラシレスDCモータを題材に、公式を交えて4編に渡って説明します。第1章では、「ベクトル制御とは」を学習します。
3:13