MCU Motor Studioの紹介
1:07
説明
関連動画
MCU Motor Studioは、当社TXZ+™アドバンスクラスマイコン専用のモーター制御PCツールとモーター制御ファームウェアから構成されたソフトウェアです。MikroElektronika(MIKROE)社製評価キットを使用すればブラシレスDCモーター搭載機器のスピーディーで簡単に評価することができます。
さらに表示
簡易表示
1:07
MCU Motor Studioは、当社TXZ+™アドバンスクラスマイコン専用のモーター制御PCツールとモーター制御ファームウェアから構成されたソフトウェアです。MikroElektronika(MIKROE)社製評価キットを使用すればブラシレスDCモーター搭載機器のスピーディーで簡単に評価することができます。
東芝MCUパークのe-ワークショップ「モータ制御マイコンによるベクトル制御」で紹介している、マイクロコンピュータセミナー「ベクトル制御コース」機材を用いたデモンストレーション動画です。
1:22
モーター制御PCツールは高速UART経由でモーター制御パラメーターの設定やリアルタイムモニターの実行を特徴とします。
4:54
M3Hグループマイコンの導入前に機能、特長を確認できる評価ボードです。 オンボードICEを実装しており、すぐに評価可能です。
1:30
3:47
7:24
MCU Motor Studioのパソコンへのインストール手順を説明します。
5:29