ロードロップアウトレギュレーター
0:53
説明
関連動画
東芝のLDOは高リップル圧縮度・負荷過渡応答特性でウエアラブル端末などの電源を安定供給します
さらに表示
簡易表示
0:53
東芝のLDOは高リップル圧縮度・負荷過渡応答特性でウエアラブル端末などの電源を安定供給します
繰り返し使用可能な半導体ヒューズ(eFuse IC)製品です。FLAG機能及び逆流防止機能を内蔵しており、回路の保護に貢献します。
0:36
Type-Cコネクタの導入でお困りではないですか?東芝はType-Cコネクタ周辺の電源ライン、データラインに対してお客様の使用条件に適した半導体製品を提案いたします。
3:17
当社半導体を搭載したリファレンスデザイン、MOSFETゲートドライバーを適用したパワーマルチプレクサー回路をご紹介いたします。
3:21
電子ヒューズeFuse IC「TCKE8xxシリーズ」の紹介です。 半導体のヒューズであるため繰り返し使用可能で交換が不要です。 さらに、国際安全規格IEC 62368-1の認証も取得予定です。
1:43