小型セミパワーディスクリート ~高密度実装を可能に~
0:55
説明
関連動画
高許容損失かつ小型を実現したUS2H, TSOP6Fパッケージを紹介。他社同等パッケージサイズでありながら熱抵抗を最大22%低減に成功しました。
さらに表示
簡易表示
0:55
高許容損失かつ小型を実現したUS2H, TSOP6Fパッケージを紹介。他社同等パッケージサイズでありながら熱抵抗を最大22%低減に成功しました。
東芝のTVSダイオードは業界トップクラスの低いダイナミック抵抗と低いクランプ電圧を実現。 パフォーマンスの低下や内部回路の破壊からデバイスを保護します。ESD耐量20kVの高性能、高速インタフェースに最適な低容量を実現。東芝では用途に合わせた高品質なTVSダイオードをご用意しています。
3:16
東芝 ショットキーバリアダイオードはスマートフォン、ウェアラブル向け等超小型製品から、産業用途向け中型製品まで幅広くラインナップしております。電源などの整流用途や回路保護に最適な弊社製品を是非お試しください。
0:38
両面からの放熱が可能なDSOP Advanceパッケージを紹介
2:32
Type-Cコネクタの導入でお困りではないですか?東芝はType-Cコネクタ周辺の電源ライン、データラインに対してお客様の使用条件に適した半導体製品を提案いたします。
3:17