12枚ディスクが拓く、HDD大容量化の次なるステージ
0:44
説明
関連動画
超薄型ガラス基板や精密設計など、5つのコア技術で実現する東芝の12枚ディスクアーキテクチャーをご紹介します。
さらに表示
簡易表示
0:44
超薄型ガラス基板や精密設計など、5つのコア技術で実現する東芝の12枚ディスクアーキテクチャーをご紹介します。
データトラックを部分的に重ねて記録し、高い記録密度を実現するSMR(瓦記録)方式。その仕組みと特長をわかりやすく解説します。
0:49
東芝HDDはデータ社会の基盤となる重要なデバイスとして世界中のお客様に信頼されています。さらなる大容量化と性能向上により、社会課題の解決に貢献していきます。
0:34
レーザーによる局所加熱と精密な制御で、さらなる高記録密度化を可能にするHAMR(熱アシスト磁気記録)技術をご紹介します。
0:51
東芝ニアラインHDDがお客様から支持され続けているキーポイントを分かりやすくご説明しています。
2:45
監視カメラ向けHDD S300 ProとS300は、24時間365日信頼性の高い監視を行うために設計およびテストされており、速度、容量、およびコンテンツの長期保存を実現できます。
1:18
東芝NAS用ハードディスク「N300」シリーズは、NASや高性能ストレージシステム向けに、信頼性、耐久性、パフォーマンス、拡張性を提供します。24時間365日連続動作が可能でRAIDに最適。家庭用NASはもちろん、ホームオフィスや小規模ビジネス用途のソリューションに適応し、お客様の大切なデータの保護に貢献します。
0:46