東芝TVSダイオード(1st Vpeak改善:New EAP-Vプロセス)
3:16
説明
関連動画
東芝のTVSダイオードは業界トップクラスの低いダイナミック抵抗と低いクランプ電圧を実現。 パフォーマンスの低下や内部回路の破壊からデバイスを保護します。ESD耐量20kVの高性能、高速インタフェースに最適な低容量を実現。東芝では用途に合わせた高品質なTVSダイオードをご用意しています。
さらに表示
簡易表示
3:16
東芝のTVSダイオードは業界トップクラスの低いダイナミック抵抗と低いクランプ電圧を実現。 パフォーマンスの低下や内部回路の破壊からデバイスを保護します。ESD耐量20kVの高性能、高速インタフェースに最適な低容量を実現。東芝では用途に合わせた高品質なTVSダイオードをご用意しています。
チップデザインの最適化によりπ-MOSⅨシリーズは現行のπ-MOSⅦシリーズと比較して、効率を維持しつつ、EMIノイズピーク値を低減し、より使い易い製品になっております。
1:16
東芝製モータコントロールドライバICを評価する為のボードです。 マルツ オンラインサイトから販売しています。
1:23
先進運転支援システム(ADAS)に求められる高精度な画像認識(夜間の歩行者検知)を高速&低消費電力で実現します。
1:30
TB9061AFNGはホールセンサ無し、マイコンレスでモータの制御が可能です。 アプリケーシンはウォータポンプ、フューエルポンプ、オイルポンプや小型ファンなどに最適です。サンプルや評価ボードをご用意しています。
1:47
M3Hグループマイコンの導入前に機能、特長を確認できる評価ボードです。 オンボードICEを実装しており、すぐに評価可能です。
1:02
本リファレンスボードは、MCD (TB6605FTG)を搭載。MCD+OpAmp, MCD+Arduinoの2つの動作モードを備えており、Arduino用モータシールドとして使用し、簡単にClosed-loop制御を評価することができます。このシステムは、扇風機、浄水器、パワーツールなどを含む小物家電に適しています。
1:52