車載向け高耐圧1500V車載フォトリレーTLX9160Tのご紹介
0:42
説明
関連動画
TLX9160Tは高電圧自動車用バッテリーのマネジメントシステムに適したフォトリレーです。SO16L-Tパッケージに収められており、阻止電圧1500Vに対応しています。
さらに表示
簡易表示
0:42
TLX9160Tは高電圧自動車用バッテリーのマネジメントシステムに適したフォトリレーです。SO16L-Tパッケージに収められており、阻止電圧1500Vに対応しています。
サーモスタット応用の例でメカニカルリレーの置換えケーススターディが可能です。またフォトリレー選定時のポイントや東芝フォトリレーの強み、推奨製品をぜひご覧ください。
5:20
リレーをご検討の皆様!この動画ではメカニカルリレー(機械式リレー)からフォトリレーへの置き換えメリットや、東芝フォトリレー独自の特長である、超小型パッケージ、大電流タイプのフォトリレーを紹介しています。 従来のメカニカルリレー(機械式リレー)で実現できなかったメンテナンスフリーや機器の小型化など、東芝フォトリレーはいいことたくさんです。Good!
1:32
東芝スタンダードデジタルアイソレーターは、高速信号伝達のアイソレーションに必要とされる、低ひずみ伝搬特性と高CMTI耐性をもち、民生応用から産業応用まで幅広く対応します。特に絶縁トランス回路は独自開発した磁気結合方式採用により高いCMTI耐性を提供します。
0:57
両面からの放熱が可能なDSOP Advanceパッケージを紹介
2:32
東芝独自のCOC 3層積チップ技術から生まれた新パッケージ品です。従来の2.54SOP6パッケージに対し上位スペックで、実装面積は約84%小型化しました。
0:57
メカニカルリレーからの置換えでフォトリレーを設計する際に必要な情報を説明致します。入力電流設計時の注意点、出力側の過電圧や過電流防止策など設計時重要なガイダンスを提供します。
5:32