[教育] マイコン:インバータモータ制御技術 (1/2)
4:11
説明
関連動画
「インバータとは何か」から「インバータの仕組み」までを説明した教育動画です。第1章では、ブラシレスDCモータ制御システムの基本構成をもとにセンサレス矩形波駆動の制御方式を学習します。
さらに表示
簡易表示
4:11
「インバータとは何か」から「インバータの仕組み」までを説明した教育動画です。第1章では、ブラシレスDCモータ制御システムの基本構成をもとにセンサレス矩形波駆動の制御方式を学習します。
LDOレギュレーターの基本、動作、搭載している機能、データーシートの読み方、といった基礎知識を学習できます。
27:21
オペアンプの基本動作、特長、内部動作、フィードバック(負帰還)、電気的特性の基礎知識を学習できます。
10:53
CMOSロジックICを使用する上での注意点と対策について学習できます。
20:21
ショットキーバリアダイオードの基本、基礎、原理、といった基礎知識を学習できます。
8:58
ショットキーバリアダイオードの基本、基礎、原理、といった基礎知識を学習できます。
9:07
ショットキーバリアダイオードの基本、金属・半導体接合、といった基礎知識を学習できます。
6:04