MOSFET応用リファレンスデザインの紹介:3相マルチレべルインバーター
3:30
説明
関連動画
5レベル出力可能なマルチレベルインバーターです。150 V MOSFETを使用してAC 200 Vモーターを駆動します。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
さらに表示
簡易表示
3:30
5レベル出力可能なマルチレベルインバーターです。150 V MOSFETを使用してAC 200 Vモーターを駆動します。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。