車載ブラシ付きDCモータードライバーIC TB9054FTG/TB9053FTG

2:33

本製品は、出力ドライバー 5A定格、2ch化を実現します。2ch並列接続による10A定格1ch駆動も可能です。SPI通信のデイジーチェーン接続機能、およびSPI通信のみでモーター制御する機能を備えています。スロットルバルブコントロール用、エンジンの各種バルブ用などにおすすめです。

さらに表示
簡易表示

この動画を共有

埋め込み