低压差稳压器
0:53
描述
相关视频
东芝的 LDO 实现了业界一流的纹波抑制比和负载瞬态响应。这有助于将输出电压波动降至最低。
查看更多
查看更少
0:53
东芝的 LDO 实现了业界一流的纹波抑制比和负载瞬态响应。这有助于将输出电压波动降至最低。
【发布日期:20200620】本视频介绍的是东芝电子熔断器eFuse IC“TCKE8xx系列”。作为半导体保护熔断器,可反复使用,无需更换。并已取得国际安全标准IEC 62368-1认证。
1:44
可重复使用的电子保险丝,内置FLAG信号输出功能和反向电流阻断功能,有助于保护电路。
0:36
在采用Type-C连接器方面,您需要帮助吗? 东芝将根据客户的使用条件,针对Type-C连接器外围电源线和数据线提出合适的半导体产品。
3:34
该视频介绍了采用MOSFET栅极驱动IC的电源多路复用器电路参考设计。
3:21