5组TXZ+™系列高级微控制器
1:02
描述
相关视频
M4K、M4M、M4G和M4N组基于Arm® Cortex®-M4内核,M3H组基于Arm® Cortex®-M3内核。这些微控制器可实现低功耗,支持系统小型化和电机控制。
查看更多
查看更少
1:02
M4K、M4M、M4G和M4N组基于Arm® Cortex®-M4内核,M3H组基于Arm® Cortex®-M3内核。这些微控制器可实现低功耗,支持系统小型化和电机控制。
How to install the MCU Motor Studio on your computer.
5:27
吊扇演示机采用直流无刷电机,由电机控制微控制器TMPM37A驱动。由于是变频器控制,所以可以无齿轮驱动。
2:29
The PC Tool allows motor parameter configuration, drive control, real-time logging and diagnostics via high-speed UART.
4:53
MCU Motor Studio具有专用于 TXZ+™族高级系列微控制器的PC工具和电机控制固件。可以使用 MicroElektronika(MIKROE)的评估套件对BLDC电机应用进行快速轻松的MCU评估。
1:05
在导入M060组MCU前对其功能、特点进行确认的评估板。装有板载ICE,可马上进行评估。
1:04
在导入M3H组MCU前对其功能、特点进行确认的评估板。装有板载ICE,可马上进行评估。
1:02