高数据速率、镜头缩小型CCD线性图像传感器:TCD2726DG
0:57
描述
相关视频
TCD2726DG内置时钟发生器电路和CCD驱动器,实现了100MHz(50MHz×2通道)数据速率,有助于减少外部零件和EMI。
查看更多
查看更少
0:57
TCD2726DG内置时钟发生器电路和CCD驱动器,实现了100MHz(50MHz×2通道)数据速率,有助于减少外部零件和EMI。
The PC Tool allows motor parameter configuration, drive control, real-time logging and diagnostics via high-speed UART.
4:53
MCU Motor Studio具有专用于 TXZ+™族高级系列微控制器的PC工具和电机控制固件。可以使用 MicroElektronika(MIKROE)的评估套件对BLDC电机应用进行快速轻松的MCU评估。
1:05
吊扇演示机采用直流无刷电机,由电机控制微控制器TMPM37A驱动。由于是变频器控制,所以可以无齿轮驱动。
2:29
How to install the MCU Motor Studio on your computer.
5:27
1:46
在导入M3H组MCU前对其功能、特点进行确认的评估板。装有板载ICE,可马上进行评估。
1:02