步进电机驱动技术ADMD(高级动态混合衰减)
1:22
描述
相关视频
查看更多
查看更少
1:22
闭环控制可根据外部负载·电源电压等外部条件自动调整输出空占比,让电机速度保持不变。搭载闭环控制的TC78B025FTG无需外设MCU也能灵活控制速度,并且采用小型封装,适合小型风扇应用。
2:12
TB9057FG是一款车载有刷电机的预驱动IC产品,它拥有各种异常检测电路,检测条件可以通过外部引脚设置进行调整。
1:01
该产品可以在PWM系统上直接驱动车载直流有刷电机,低Ron的H桥高达5A。适合多种用途,如节流阀,发动机气门,伸缩门镜,座椅调整等。
0:53
东芝U-MOSIX-H 100V系列产品通过权衡导通电阻和电荷,可提升DC-DC转换器的效率
1:15
TB9081FG是一款3相车载无刷电机预驱动IC,其中包括故障安全继电器的预驱动器。 内置ABIST/LBIST功能可诊断各种异常检测的操作
0:52
通过优化芯片设计,π-MOS IX系列提供了比目前的π-MOS VII系列更低的峰值EMI噪声,同时保持相同的效率水平。
1:16