适用于服务器的1.1kW ITTF AC-DC转换器
3:36
描述
相关视频
服务器电源对于提高效率和降低损耗至关重要。本参考设计是一款高效服务器电源,采用交错并联双晶体管正激AC-DC转换器(ITTF),输出功率高达 1.1 kW。
查看更多
查看更少
3:36
服务器电源对于提高效率和降低损耗至关重要。本参考设计是一款高效服务器电源,采用交错并联双晶体管正激AC-DC转换器(ITTF),输出功率高达 1.1 kW。
生成式人工智能的普及正在推动AI服务器的需求。该参考设计采用3kW电源和东芝的SiC MOSFET,课实现高功率密度。
3:52
This is a reference design for a 200 W isolated DC-DC converter using an active clamp forward topology, which uses Nch MOSFETs for the clamp switches.
4:32
采用3相图腾柱拓扑结构和1200V SiC MOSFET,支持312V至528V 3相AC输入,在750V DC电压下可提供高达10kW的功率。 适合使用3相AC电源输入的电动汽车充电桩和各种工业设备等应用。
2:59
提供IH电磁炉逆变电路的各种设计信息,在根据实际规格进行设计时,可减少所需的工作量。
2:00
适用于移动设备等的LDO稳压器产品线。
3:14
Introduces methods for adding features such as anomaly detection when designing DC motor control using a three-phase bridge drive circuit.
4:36