48 V总线兼容1.2 V/100 A双降压DC-DC转换器参考设计
3:36
描述
        相关视频
      这是一款高效的DC-DC转换器,可将服务器上的48 V总线电压转换为 1.2 V/100 A,供服务器中的各种设备使用。电路设计和操作的设计文件和指南可用作参考设计。
查看更多
        查看更少
      
  
        3:36
这是一款高效的DC-DC转换器,可将服务器上的48 V总线电压转换为 1.2 V/100 A,供服务器中的各种设备使用。电路设计和操作的设计文件和指南可用作参考设计。
本设计用于大电流/高压SiC MOSFET模块的栅极驱动电路。它可安装在东芝双MOSFET模块上。提供电路设计和操作的设计文件和指南作为参考。
3:38
The three-phase brushless DC motor drive circuit, which combines six MOSFETs (TPH1R204PB, TPH2R408QM) and a gate driver (TB67Z833SFTG), enables compact yet highly efficient motor control. It supports various input modes. This reference design provide
3:53
低功耗运算放大器TC75S102F的应用电路适用于各种传感器。这类应用电路可用于需要长电池寿命的设备、IoT传感器、能量收集设备等。
3:09
Carbon neutrality drives electric scooter demand and fast charging needs. This reference design offers a 3kW power supply for electric scooter fast chargers.
3:49
3-phase 400V AC (common outside Japan) powers this PFC supply, converting to 750V DC. Using Vienna rectifier for efficient 3-level operation, it delivers up to 5kW.
3:12
该隔离栅极驱动电路配有各种保护功能,适用于3相逆变器,实现7合1电源模块的栅极驱动。本参考设计提供设计指南、数据和其他内容。
3:28