空调室外机控制电路参考设计
5:25
描述
相关视频
该参考设计提供了使用单个 MCU 控制两个电机(风扇电机、压缩机)和一个 PFC 电路的空调室外机的设计指南、数据和其他内容。
查看更多
查看更少
5:25
该参考设计提供了使用单个 MCU 控制两个电机(风扇电机、压缩机)和一个 PFC 电路的空调室外机的设计指南、数据和其他内容。
低功耗运算放大器TC75S102F的应用电路适用于各种传感器。这类应用电路可用于需要长电池寿命的设备、IoT传感器、能量收集设备等。
3:09
本设计用于大电流/高压SiC MOSFET模块的栅极驱动电路。它可安装在东芝双MOSFET模块上。提供电路设计和操作的设计文件和指南作为参考。
3:38
该隔离栅极驱动电路配有各种保护功能,适用于3相逆变器,实现7合1电源模块的栅极驱动。本参考设计提供设计指南、数据和其他内容。
3:28
该参考设计提供具有 5 电平输出的多电平逆变器。其采用150 V MOSFET来驱动AC 200 V电机。 东芝网站上发布了电路设计和操作的设计文件和指南,可用作参考设计。
4:03
该参考设计可在半桥模式下控制两个电机,或在H桥模式下控制一个电机。可使用板载开关或外部MCU控制电机。本参考设计提供设计指南、数据和其他内容。
6:03
该参考设计提供了eFuse IC应用电路的设计指南、数据和其他内容。该电路通过结合eFuse IC和Thermoflagger™ (过温检测IC)提供过温检测和精确的过流关断。
4:09