电机转速闭环控制产品介绍
2:12
描述
相关视频
闭环控制可根据外部负载·电源电压等外部条件自动调整输出空占比,让电机速度保持不变。搭载闭环控制的TC78B025FTG无需外设MCU也能灵活控制速度,并且采用小型封装,适合小型风扇应用。
查看更多
查看更少
2:12
闭环控制可根据外部负载·电源电压等外部条件自动调整输出空占比,让电机速度保持不变。搭载闭环控制的TC78B025FTG无需外设MCU也能灵活控制速度,并且采用小型封装,适合小型风扇应用。
该视频介绍可实现小型化与高耗散功率的US2H和TSOP6F封装。与相同尺寸的其他封装相比它热阻仅为22%。
0:55
东芝TVS二极管实现行业顶级的低动态电阻与低钳位电压。它可防止设备性能下降和内部电路损坏,并实现了20kV的高ESD抗扰度,及适用于高速接口的低电容。东芝提供一系列高质量的TVS二极管以满足各种应用需求。
3:16
东芝U-MOSIX-H 100V系列产品通过权衡导通电阻和电荷,可提升DC-DC转换器的效率
1:15
我们提供具有双面冷却能力的封装,即通过一个散热器(顶部金属板)提供超低的通道至外壳热阻,所以采用DSOP Advance封装的MOSFET能简化热设计。
2:41
通过优化芯片设计,π-MOS IX系列提供了比目前的π-MOS VII系列更低的峰值EMI噪声,同时保持相同的效率水平。
1:16
在采用Type-C连接器方面,您需要帮助吗? 东芝将根据客户的使用条件,针对Type-C连接器外围电源线和数据线提出合适的半导体产品。
3:34