使用TPD4164F的DC 300 V输入BLDC 电机无感控制电路参考设计简介
3:49
描述
相关视频
该参考设计提供了使用智能功率IC的DC 300V输入BLDC 电机无感控制电路的设计指南、数据和其他内容。它采用专为电机控制设计的MCU实现矢量控制。
查看更多
查看更少
3:49
该参考设计提供了使用智能功率IC的DC 300V输入BLDC 电机无感控制电路的设计指南、数据和其他内容。它采用专为电机控制设计的MCU实现矢量控制。
东芝DTMOSVI系列产品通过降低Ron·Qgd的性能指数,可提升开关电源的效率
1:06
通过优化芯片设计,π-MOS IX系列提供了比目前的π-MOS VII系列更低的峰值EMI噪声,同时保持相同的效率水平。
1:16
本视频向您介绍基于恒温器应用的机械式继电器更换案例研究。向您介绍东芝光继电器的优势和推荐产品,并给您指出选择光继电器时的注意点。
5:20
东芝U-MOSIX-H 100V系列产品通过权衡导通电阻和电荷,可提升DC-DC转换器的效率
1:15
该产品可以在PWM系统上直接驱动车载直流有刷电机,低Ron的H桥高达5A。适合多种用途,如节流阀,发动机气门,伸缩门镜,座椅调整等。
0:53
该产品是一款带1/32步的车载恒电流2相步进电机驱动IC。可实现用简单的时钟输入接口实现正弦波电流输出,无需具备高级功能的MCU或软件。
1:11