电源多路复用器电路参考设计介绍
3:21
描述
相关视频
该视频介绍了采用MOSFET栅极驱动IC的电源多路复用器电路参考设计。
查看更多
查看更少
本视频向您介绍基于恒温器应用的机械式继电器更换案例研究。向您介绍东芝光继电器的优势和推荐产品,并给您指出选择光继电器时的注意点。
5:20
该产品是一款带1/32步的车载恒电流2相步进电机驱动IC。可实现用简单的时钟输入接口实现正弦波电流输出,无需具备高级功能的MCU或软件。
1:11
TB9061AFNG实现了无需霍尔传感器和MCU的电机控制。该器件适用于水泵,燃油泵,油泵和小型风扇应用。现可提供产品样片和评估板。
1:47
向您介绍用光继电器替代机械式继电器进行设计时的必要信息。提供输入电流设计时需要注意的地方,防止输出端过压及过电流的对策等重要的设计指南。
5:32
闭环控制可根据外部负载·电源电压等外部条件自动调整输出空占比,让电机速度保持不变。搭载闭环控制的TC78B025FTG无需外设MCU也能灵活控制速度,并且采用小型封装,适合小型风扇应用。
2:12
东芝U-MOSIX-H 100V系列产品通过权衡导通电阻和电荷,可提升DC-DC转换器的效率
1:15