用于3相直流无刷电机,带有单个霍尔传感器的正弦波PWM预驱动IC:TC78B027FTG
0:59
描述
相关视频
TC78B027FTG具有单个霍尔正弦波驱动功能,可驱动外部FET。内置的闭环速度控制功能可保持恒定的电机速度。适用于要求高速旋转的应用,例如冷却风扇和泵等。
查看更多
查看更少
0:59
TC78B027FTG具有单个霍尔正弦波驱动功能,可驱动外部FET。内置的闭环速度控制功能可保持恒定的电机速度。适用于要求高速旋转的应用,例如冷却风扇和泵等。
东芝DTMOSVI系列产品通过降低Ron·Qgd的性能指数,可提升开关电源的效率
1:06
该产品可以在PWM系统上直接驱动车载直流有刷电机,低Ron的H桥高达5A。适合多种用途,如节流阀,发动机气门,伸缩门镜,座椅调整等。
0:53
向您介绍用光继电器替代机械式继电器进行设计时的必要信息。提供输入电流设计时需要注意的地方,防止输出端过压及过电流的对策等重要的设计指南。
5:32
该产品是一款带1/32步的车载恒电流2相步进电机驱动IC。可实现用简单的时钟输入接口实现正弦波电流输出,无需具备高级功能的MCU或软件。
1:11
1:46
东芝U-MOSIX-H 100V系列产品通过权衡导通电阻和电荷,可提升DC-DC转换器的效率
1:15