东芝USB Type-C™分立半导体产品介绍
3:34
描述
相关视频
在采用Type-C连接器方面,您需要帮助吗? 东芝将根据客户的使用条件,针对Type-C连接器外围电源线和数据线提出合适的半导体产品。
查看更多
查看更少
3:34
在采用Type-C连接器方面,您需要帮助吗? 东芝将根据客户的使用条件,针对Type-C连接器外围电源线和数据线提出合适的半导体产品。
通过优化芯片设计,π-MOS IX系列提供了比目前的π-MOS VII系列更低的峰值EMI噪声,同时保持相同的效率水平。
1:16
该产品是一款带1/32步的车载恒电流2相步进电机驱动IC。可实现用简单的时钟输入接口实现正弦波电流输出,无需具备高级功能的MCU或软件。
1:11
向您介绍用光继电器替代机械式继电器进行设计时的必要信息。提供输入电流设计时需要注意的地方,防止输出端过压及过电流的对策等重要的设计指南。
5:32
闭环控制可根据外部负载·电源电压等外部条件自动调整输出空占比,让电机速度保持不变。搭载闭环控制的TC78B025FTG无需外设MCU也能灵活控制速度,并且采用小型封装,适合小型风扇应用。
2:12
东芝DTMOSVI系列产品通过降低Ron·Qgd的性能指数,可提升开关电源的效率
1:06
TB9061AFNG实现了无需霍尔传感器和MCU的电机控制。该器件适用于水泵,燃油泵,油泵和小型风扇应用。现可提供产品样片和评估板。
1:47